Optokopplare | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505200714553d03e06e

Optokopplare

Optoelektroniska komponenter

Miljintals av kopplingscykler utan slitage

Optokopplare används för att kombinera olika signalnivåer eller för att isolera en signal från en annan. De tillhandahåller en optoelektronisk signalöverföring mellan ingång och utgång, och därför slits de aldrig ut.

Produktegenskaper

  • Gjord för att hålla
  • Inget mekaniskt slitage
  • Ingen kontakt studstid
  • Kortaste kopplingstider
  • Låg ingångseffekt
  • Tyst drift
  • Smal bredd:upp till 10 A kopplings ström - endast 6.2 mm bredd
  • Modeller med kopplingsfrekvenser upp till 500 kHz
  • Resistent mot chock och vibrationer
  • Resistent mot EMC-störningar
Anslutnings teknik
Applikationer över helavärlden
Status-LED
Många alternativ

Många olika anslutningsmetoder finns tillgängliga däribland skruvplint, fjäderplint eller tidsbesparande push-in ansllutningen. Denna variation gör det möjligt att hitta den bästa lösningen för din applikation.

Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Murrelektronik status led piktogram
Snabb översikt

Med integrerad LED för status indikering och enkel diagnostik.

Du kanske också är intresserad av

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...