MQ15 Strömkontakt | Murrelektronik

Att driva din applikation har aldrig varit enklare

MQ15 Strömkontakt

Boka en tid nu!

Att driva din applikation har aldrig varit enklare

Det är väldigt lite som kan göras utan el nuförtiden. Maskiner och system behöver pålitlig och säker kraft. Vi erbjuder en lösning med vår MQ15-familj av strömkontakter. Med MQ15 är ett ¼-varv allt som behövs för att skapa en säker, IP67-klassad anslutning. Detta innovativa snabbkopplingssystem minskar monteringstiden för installation, service och underhåll med upp till 80 %! Du kan verifiera att kontakten är korrekt installerad både visuellt och med "Klicket" som hörs när en korrekt anslutning görs. Deras kompakta design och höga strömöverföringsvärden (16A kontinuerlig vid 600V AC) öppnar upp för ett brett utbud av applikationer inklusive anslutning av asynkrona eller trefasmotorer.

Ladda ner vår MQ15 broschyr

Anslut – KLICK – Klart!

Det innovativa snabbkopplingssystemet minskar monteringstiden för nyinstallation, service och underhåll med upp till 80 %. Eftersom driftsäkerhet inte bara är viktigt för oss, utan är en del av vårt DNA, är våra MQ15-kontakter 100 % elektriskt testade och garanterar en enkel, felfri plug and play-lösning: Anslut – KLICK – Klart! Dessutom är de CE-kompatibla och UL-listade, vilket innebär att de kan användas över hela världen.

Vår Portfölj

MQ15 strömkontakter och distributionslösningar

Murrelektroniks raka och vinklade MQ15 strömkontakter

Snabbkopplingsmontering

MQ15 Strömkontakt

MQ15 har ett praktiskt snabbkopplingssystem som gör att den kan installeras på nolltid. Ett ¼-varv är allt som krävs. Det betyder att du kan sänka dina installationskostnader & tid med upp till 80 %. MQ15 är lämplig för asynkron- och trefasmotorer upp till 7,5 kW och är optimal för kraftdistribution. Eftermonterbara kontakter gör att du kan skapa en enkel plug-in för MQ15 på asynkrona och trefasmotorer. Motorintegration är också möjlig via M20 gängan. Det behövs inga adaptrar eller speciella mekaniska lösningar.

  • 500st matningscykler
  • UL-listad enligt PVVA 2237
  • Integrerad skyddslanganslutning
  • IP67 klassad
  • 600V AC, upp till 16A
  • Manipulationssäkerhet samt buckling- och vibrationsskydd
  • Snabbkoppling – Inga verktyg behövs!
  • Bästa prisprestandaförhållande
  • Finns även med skärmade kablar
Visa mer
Murrelektroniks MQ15 h- och T-stycken för snabba och enkla motoranslutningar

Kraftfördelning på ett enkelt sätt

MQ15 Distributionslösningar

Med MQ15 h- och T-stycken kan motorer anslutas enkelt och snabbt. Detta innebär att enkla avtappningar kan göras i strömförsörjningen vilket avsevärt kommer att minska installationsarbetet som krävs för att koppla ihop flera motorer.

  • MQ15-kontakt och kabelvarianter individuellt konfigurerbara (endast för h-stycke)
  • M4 hål för enkel och snabb montering
  • Extra stort märkningsområde
  • IP67 klassad
  • Snabbkoppling – Inga verktyg behövs!
Visa mer

Vario-X Automationssystem

Vårt flerfaldigt prisbelönta Vario-X 100% decentraliserade automationssystem. För första gången implementerar detta modulära och mycket flexibla system alla automationsfunktioner helt decentraliserat, det vill säga utan styrskåpsarkitektur. Vario-X tar därmed sensorer och ställdon direkt ut i fältet. Även här ger MQ15-kontakter ett viktigt bidrag till det övergripande systemets prestanda.

Mer om Vario-X

Murrelektroniks Vario-X Automationssystem

Boka en tid nu!

Är kontakter lika viktiga för dig som de är för oss? Fyll i formuläret för att komma igång.

Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...