Switchar
Förenklad fältanslutning
Maskiner och system kommer allt närmare varandra i nätverket. Ethernet baserade automations lösningar blir allt viktigare då switchar tillåter implementering av flexibla topologier. Murrelektronik erbjuder passande komponenter för ekonomiskt och målinriktat nätverksbyggande av Ethernet moduler.
Unmanaged switchar används för att på ett tillförlitligt sätt täcka grundläggande funktioner till ett fördelaktigt pris/prestanda förhållande, medan varianter som PROFINET managed switchar erbjuder det maximala utbudet av funktioner. Färdigkopplade kabelsatser minskar kopplingsfel och är perfekta för en snabb och effektiv installation.
PROFINET Managed Switchar är högpresterande switchar som har PROFINET funktionalitet och certifiering utöver omfattande nätverksverktyg. De kopplar ihop olika fältbussmoduler och låter dig förvandla en linjetopologi till en stjärna/trädtopologi. Detta sparar installationsarbete och långa kablar, särskilt i den decentraliserade IP67 varianten.
Enkel implementering via TIA portal med en GSDML fil
Konfiguration i Step7, TIA portal och PC Worx
Komplett integrering av switchen som PROFINET användare
Vid byte av enhet integreras enheten automatiskt genom PROFINET namntilldelning (automatisk omkonfigurering)
Implementering av ringstrukturer genom MRP ringbildning
Prioritering av PROFINET telegram
Protokoll: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Fjärråtkomst via VPN
UL och PROFINET godkända
Profinet, Ethernet
IP20 (RJ45 anslutning): 4, 6 portar
IP67 (M12 anslutning): 5 portar
Förutom snabba svarstider erbjuder Lite Managed Switchar många nätverksverktyg och konfigurationsalternativ via en integrerad webbserver. Nätverksstrukturen kan enkelt konfigureras och fel kan upptäckas omedelbart tack vare omfattande diagnostik.
Konfiguration via webbservern
Protokoll: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Kan användas som en NAT switch
Automatic Neighbourhood detection för snabbt och enkelt byte av defekta komponenter
Prioritering av PROFINET telegram
Fjärråtkomst via VPN
UL godkänd
Profinet, Ethernet
IP20 (RJ45 anslutning): 4, 6 portar
IP67 (M12 anslutning): 5 portar
Unmanaged switchar är idealiska för de nätverk där konfigurations- eller diagnosfunktioner inte är viktiga. De är snabba och enkla att installera och finns i en mängd olika stilar.
De nya XELITY switcharna produceras på Murrelektroniks huvudkontor i Oppenweiler. Detta är en garanti för högkvalitativa, 100% testade och teknologiskt trendbildande produkter.
Ingen programmeringsinsats eller kostnad
Plug & Play - omedelbar idrifttagning
Enkelt enhetsbyte
Stor variation
Prioritering av PROFINET telegram
Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
UL godkänd
"Tillverkad i Tyskland!"
IP20 (RJ45 anslutning): 4, 6, 8, 16 portar
IP67 (M12 anslutning): 4, 8 portar