Mico Pro®
Flexibel 24V ström övervakning
Mico Pro® är det innovativa strömövervakningssystemet från Murrelektronik för 12 och 24 VDC applikationer med patenterad avstängningsprocess. Det modulära systemet gör det möjligt för dig att anpassa systemet exakt för den specifika applikationen vilket ger ett gynnsamt kostnads-nyttoförhållande samtidigt som det är platsesparande. Den patenterade avstängningsprocessen garanterar optimal maskintillgänglighet. En ytterligare fördel: ett integrerat koncept för potential distribution som avsevärt reducerar kopplingsarbeskåpet.
Du kan välja mellan moduler med en, två eller fyra utgångskanaler. På Fix-modulerna är trippströmmarna (2, 4, 6, 8, 10 och 16 A) fixerade vilket gör dem till en manipuleringssäker lösning. På Flex-modulerna kan trippströmmen justeras med en knapptryckning från 1 till 10 A eller från 11 till 20 A. Deras smala bredd på 8, 12 eller 24 millimeter möjliggör betydande platsbesparingar. Upp till 30 000 µF kan lastas per kanal. Så det är möjligt att övervaka ett antal höga kapacitiva laster med en enhet.
Mico Pro kan kaskaderas. Detta betyder: på en Mico-kanal med en trippström på mer än 10 A kan en annan Mico Pro-station anslutas.
Nya strömförsörjningar för omkopplingsläge med en utgångsström på 5 eller 10 A kan integreras direkt i Mico-Pro®-stationer. Denna kombination skapar mer utrymme i kontrollskåpet eftersom det ersätter strömmodulen. Strömförsörjningen för switch-mode fortsätter att stödja funktioner som generellt larmmeddelande, 90 procent tidig varning, styrsignal för fjärrunderhåll. Du kan också leverera upp till 20 A ström genom att aktivera parallellläget. Energieffektiviteten är hög, vilket håller temperaturen i kontrollskåpet lågt. Med praktiska broar som knäpps in kan strömförsörjningsenheterna för kopplingsläge anslutas till övervakningsmodulerna i några enkla steg utan behov av extra ledningar.
Det intelligenta strömövervakningssystemet från Murrelektronik kan helt anpassas för att optimalt tillgodose applikationens behov. Den nya onlinekonfiguratorn gör den här processen lätt.