MB Redundancy Balance | Murrelektronik

MB Redundancy Balance

Redundansmodul

Optimal maskin drifttid

Strömförsörjningssystem är ofta redundant designade med två nätaggregat för att uppnå högsta maskintid. Murrelektroniks aktiva redundansmodul, MB Redundancy Balance, hanterar två oberoende nätaggregat och genererar en redundant 24 V DC-matningsspänning.

Den aktiva redundans modulen

  • Signal kontakt för varje ingång
  • LED för kanalspecifik status indikering
  • Brett temperaturområde från -25°C till +60°C
  • cULus listad and GL godkänd
  • Hög effektivitet tack vare innovativ MOSFET teknologi
  • Upp till 87% lägre energy förbrukning jämfört med konventionella diod moduler
50:50 Auto Balancing
Applikationer över helavärlden
Byglingssystem
Fjäderplint
Murrelektronik 50:50 autobalansering piktogram
Lika hög belastning för nätaggregaten

MB Redundancy Balance säkerställer automatiskt att varje enhet levererar hälften av den aktuella belastningen. Som ett resultat är nätaggregaten individuellt inte så högt belastade så deras livslängd ökar.

Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Anslut med MICO

Med det integrerade byglingssystemet kan MB Redundancy Balance kombineras med MICO, den elektroniska strömövervakningsmodulen för elektroniska kretsar, utan ytterligare anslutningar. Byglingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att ansluta moduler ,samtidigt som man undviker felkoppling och bibehåller en lastförmåga på upp till 40A.

Underhållsfri och vibrationsresistant

Fjäderplintar möjliggör installation på kortast möjliga tid.De är undrhållsfria och vibrationsbeständiga.Periodiskt underhåll för att efterdra skruvplintarna behövs inte längre.

Du kanske också är intresserad av

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...