Vision Installationslösningar | Murrelektronik
Vision Installation Solutions from Murrelektronik

Plug & Play för industriell bildbehandling

Vision Installationslösningar från Murrelektronik

Ladda ner ditt white paper!

The Power of Vision

Industriell bildbehandling är en verklig effektivitetshöjare för många industrier. Kameror ersätter ett stort antal sensorer och är grunden till maximal automatisering av många processer. Streckkodsavläsning, dimensionsinspektion, kvalitetskontroll, spårning och identifiering av delar samt övervakning av produktionslinje är bara några av applikationerna. Automatisering och optimering innebär ökad effektivitet, högre genomströmning, ökad kvalitet, färre omarbetningar och sist men inte minst förbättrad kundnöjdhet.

Plug and Play

Murrelektronik har utvecklat effektiva och ekonomiska systemlösningar för integration av visionsystem.

Fördelarna: minskat installationsarbete tack vare decentraliserade moduler som kan monteras direkt på maskinen.

Målet: maximal prestanda med minimalt installationsarbete. Den kompakta och kraftfulla modulen sitter precis där den behövs. Detta sparar installationstid och minskar installationsarbetet samtidigt som det erbjuder maximal tillgänglighet och underlättar diagnostiken med LED. Som ett resultat av detta ersätts styrskåpskomponenter, för anslutning av kamerasystem, med ett decentraliserat installationssystem.

Varför Murrelektronik?

  • Ingen tidskrävande installation av styrskåp
  • Databehandling på plats, vid maskinen
  • LED-diagnostik
  • Högupplöst bildbehandling tack vare dataöverföring med 1Gbit-hastighet X-kodade kablar till switchen
  • Upp till 2,5 Gbit/s Nätverkskommunikation
  • Fungerar med olika typer av kameror
  • Upp till fyra kameror strömförsörjs via switch
  • Seriekopplingsbara moduler möjliggör ett stort antal av läspunkter, kameror och applikationer
  • Färdigkontakterade skärmade kablar minskar installationsarbetet
  • Vid förändringar kan ledningar och kablar bytas ut och anpassas till de nya förhållandena
Portrait Simon Schlichenmaier

Murrelektronik har effektiva och ekonomiska installationslösningar för visionsystem. Detta möjliggör ett effektivt och ekonomiskt inträde i denna högpresterande teknologi. Och förresten, våra Vision-installationslösningar gör också att kontrollskåpen kan vara mindre.

Simon Schlichenmaier, Market Development Vision Systems

Maximal prestanda, minimalt installationsarbete

Med Murrelektroniks installationslösning för visionsystem kan företag komma igång med industriell bildbehandling och dra nytta av det minskade installationsarbetet och de många fördelarna samt räkna med en snabb avkastning på investeringen.

Sample topology for a vision installation

Vision Installationslösningar: Våra produkter

Murrelektronik's Xelity Hybrid Switch

Xelity Hybrid Switch

Murrelektroniks Xelity Hybrid Switch säkerställer att datakommunikation sker smidigt och felfritt. Med hjälp av denna switch kan du ansluta, och strömförsörja upp till fyra kameror via Ethernet.

  • Fyra X-kodade M12-portar med upp till 1 Gbit/s för anslutning av kameror
  • Två X-kodade M12-portar med upp till 2,5 Gbit/s för överordnad kommunikation
  • L-kodade M12-kablar för strömförsörjning upp till 16A
  • IP65/IP67-klassad, vibrations- och stöttålig
  • Fyra A-kodade M12-portar för anslutning av strömförsörjning och trigger/encodersignalen
  • NEC klass 2 strömförsörjning för kameror
  • Den integrerade webbservern gör konfigurationen snabb och enkel

Murrelektronik's Master Breakout Box

Master Breakout Box

Den centrala komponenten i alla visionsapplikationer är Master Breakout Box från Murrelektronik. Den samlar in och distribuerar signaler och spänning till andra enheter i systemnätverket. Konsolideringen av viktiga funktioner i Master Breakout Box ger flera fördelar på en gång: kortare ledningar, snabbare installation, enklare kabeldragning, omfattande diagnostiska alternativ och utrymmesbesparingar i kontrollskåpet.

  • Sammanförandet av ström och signal för trigger/encoder på en kabel för kameran
  • Överföring av trigger-/encodersignalen till olika produkter och komponenter i applikationen
  • LED statusindikering för varje port

Murrelektronik‘s Injection Box

Injection Box

Murrelektroniks injection box är ytterligare en uppsamlings- och fördelningspunkt i systemet som säkerställer hög prestanda hos visionssystemet.

  • Fyra separata spänningskällor kopplas tillsammans med trigger-/ encodersignalen till en L-kodad kabel för fördelning av spänning och signal ut i applikationen.
  • Snabb diagnostik tack vare LED-indikering för spänning och ström på varje port.

Murrelektronik's NEC Class 2 Splitter

NEC Class 2 fördelningsbox

Vill ni ha lite mer? Mer spänning? Fler komponenter? Då är NEC Class 2 fördelningsboxen med fyra M12 A-kodade portar och en NEC Class 2-krets det rätta svaret för strömförsörjning av externa lampor eller andra förbrukare. Med NEC Class 2 fördelningsboxen, som har fler spänningsuttag, kan fler komponenter spänningförsörjas i applikationen.

  • NEC klass 2 avsäkrade spänningsutgångar
  • Branschstandard med Power In och seriekopplad L-kodad port för upp till 16A matning till externa belysningsenheter i fält

Emparro67 switch-mode power supply in an application

Decentraliserad Power – Emparro67

Det decentraliserade Emparro67-nätaggregatet från Murrelektronik säkerställer spänningen där den behövs. Kraftfull och robust förser nätaggregatet den nödvändiga spänningen direkt till de platser som behövs i applikationen.

  • IP67-klassad
  • 94,2 % effektivitetsklassning
  • Maximal omgivningstemperatur på upp till 85°C
  • Extremt robust helfyllt metallhus
  • Aktiv PFC
  • Integrerade ingångssäkringar
  • MTBF upp till 960 000 timmar
  • Utbud av modeller med val av en 7/8" eller L-kodad M12 Power-In-kontakt

Connection Technology from Murrelektronik

Allt från en källa: anslutningsteknik från Murrelektronik

Om du vill överföra data, signaler eller kraft har vi rätt lösning för dig. Murrelektroniks anslutningssortiment erbjuder maximal variation och hög kvalitet: Varje enskild kontakt är 100% testad!

Signal

Vi erbjuder färdigkontakterade M8 och M12-kontakter i ett stort antal längder och färdigkontakterade ventilkontakter med olika anslutningstyper. Våra M8 och M12 kan också beställas med integrerad lysdiod och skydd. Användbara tillbehör, som adaptrar, T-kopplingar och momentnyckeln (för garanterade IP-klassade anslutningar) är viktiga delar i sortimentet. 

Data

Murrelektronik erbjuder ett brett utbud av M8, M12 och RJ45 alternativ för fältbussinstallationer. De 360° helt skärmade kablarna säkerställer att dataöverföringen inte kan påverkas av elektromagnetiska störningar.

Power

Murrelektroniks kraftkablar leder energi till maskiner och system. Välj mellan den kompakta och kraftfulla M12 Power, den verktygsfria MQ15-X-Power för snabba installationer eller den etablerade standardlösningen för anslutning av servomotorer, M23.

Ladda ner white paper nu!

Fyll i följande formulär för att få white paper "Vision Installation Solutions" via e-post.

Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...