MICO Fuse Intelligent kraft distribution | Murrelektronik

MICO Fuse

Intelligent kraftfördelning

Enkel kanal övervakning

MICO Fuse är det idealiska alternativet till att använda enskilda säkringar. Den kompakta modulen har åtta uttag för glasrörsäkringar som enkelt kan nås från modulens framsida. Den skyddar upp till åtta kanaler. MICO FUSE 24 LED-versionen har dessutom lysdioder som indikerar drifttillståndet för varje kanal i rött och grönt. En grupplarmkontakt skickar aktuell status till styrningen. Universalmodulen MICO Fuse 250 täcker hela intervallet från 0 till 250 V AC / DC.

Säker övervakning med glasrörssäkringar

  • 8 utgångskanaler tillgängliga framifrån
  • Kompakt utförande sparar utrymme
  • Gemensam spänningsförsörjning för alla kanaler
  • Minimalt anslutnings arbete
  • Olika märkningsalternativ
  • Total ström upp till 40 A
Applikationer över helavärlden
Fjäderplint
Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Underhållsfri och vibrationsresistant

Fjäderplintar möjliggör installation på kortast möjliga tid.De är undrhållsfria och vibrationsbeständiga.Periodiskt underhåll för att efterdra skruvplintarna behövs inte längre.

Du kanske också är intresserad av

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...