Emparro ACCUcontrol
Att hålla maskiner vid liv
Emparro ACCUcontrol UPS-modulen avrundar den högpresterande Emparro-spänningsförsörjnings serien. Vid strömavbrott växlar det automatiskt till batteridrift och förhindrar maskinens driftstopp. Att investera i ett UPS-system betalar ofta för sig själv första gången ett stopp undviks.
Externa blybatterier med en kapacitet på upp till 40 Ah säkerställer en långvarig överbryggningsperiod. UPS-modulen finns för 20 A- eller 40 A-system. Emparro ACCUcontrol kan monteras utan användning av verktyg och är underhållsfri. Eftersom den bara är 65mm bred behöver 20A-modellen mycket lite utrymme i styrskåpet.