Cube67 Safety
Decentraliserade installationskoncept från Murrelektronik gör det möjligt att uppnå de höga säkerhetsstandarderna för maskiner och applikationer.
Installera säkerhetsutgångar enkelt och pålitligt i maskiner och applikationer med Cube67-systemet. Vi har K3 expansionsmoduler inom vårt Cube67 system som uppfyller säkerhetsnivåerna PL d och SIL 2. Dessa moduler har en separat spänningsmatning som kan anslutas till säkerhetsanordningarna och som vid behov kan avaktivera utgångarna.
I kombination med säkerhetsreläer eller fältbussmodulen MVK Metall Safety kan upp till tolv utgångar sättas spänningsfria i två separata spänningskretsar.
En anslutning av ventilpaket kan möjliggöra upp till 16 säkra utgångar i fyra grupper för pneumatiken. Här kan installationsarbetet drastiskt minska genom att använda en kabelmodul med flerpolskontakt.
Upptäck fler fältbusslösningar med Cube67 systemet…