Cube67 Diagnostic Gateway
Murrelektroniks Cube67 fältbussystem erbjuder omfattande diagnostik möjligheter. Vår Diagnostic Gateway modul tillåter Plug & Play åtkomst till data via ett Ethernet-gränssnitt. Denna lösning är enkel att implementera och ger tydliga instruktioner i händelse av fel samtidigt som den möjliggör maximal tillgänglighet för maskinen.
Med Cube67 vet maskinoperatören vad som händer på maskinens I/O- nivå när som helst och var som helst. Detta gör att de kan vara proaktiva när fel eller flaskhalsar blir uppenbara. De omfattande process- och diagnosdata görs tillgängliga antingen via PLC eller oberoende av fältbuss via Cube67 diagnostc gateway. Detta möjliggör en hög upplösningshastighet för första samtal via fjärråtkomst .
Användaren får en översikt över Cube67 systemet och Cube67 Diagnostic Gateway med information över t.ex. anslutningsdata, systemets spänningar och strömmar.
Tydlig presentation av systemtopologin, både grafiskt och i tabellform, med alla process- och diagnostik data, i live-status.
Detaljerade diagnos- och systemmeddelanden, inklusive en exakt, förklaring i klartext, beskrivning av effekterna och information om hur du löser felet.
Upptäck fler fältbusslösningar med Cube67 systemet…