IO-Link master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro och IMPACT67 Pro

Kompakta IO-Linkmaster moduler med åtta multifunktionella portar

Murrelektroniks kompakta IO-Link master moduler MVK Pro och IMPACT67 Pro

Kompakta IO-Link master moduler med åtta multifunktionella portar är det mest intelligenta sättet att ansluta IO-Link enheter. IP67 klassade fältbussmoduler är en viktig komponent i decentraliserade installationer. De ersätter komplext trådbundna och dyra kopplingslådor.

Kombinera dessa moduler med vårt urval av IO-Link hubbar och analoga omvandlare för att öka din flexibilitet samtidigt som du minimerar hårdvarukostnaderna.

Förutom ren processdata (I/O) ger de nya Pro modulerna också sekundära utökade diagnosdata (spännings-, ström- och temperaturvärden) för både respektive portar och hela modulen. Detta gör att avvikelser kan upptäckas och själva processen optimeras via dataanalys. Med hjälp av OPC UA kan detta göras helt utan en controller med ett standardprotokoll.

Användarvänlig standard
Flexibla DIO-Link-portar
Global distribution
IIOT redo
Maximal prestanda
Robust hölje
Ny användarvänlig standard
  • Integrated web server for configuration and access to current live data and diagnostics
  • Inbyggt kraftläge för funktionstester-utan ansluten styrenhet
  • Snabb och enkel konfiguration med IODD ombord (PROFINET)
  • Utökad kanaldiagnostik (PROFINET)
Den mest flexibla porten någonsin-IO-Link klass A/B masterport
  • 8 × multifunktionella IO-Link klass A/B-masterportar med sann DIO-funktionalitet
  • En modul för allt: Varje port kan användas som ingång eller utgång för IO-Link, digitala eller analoga* signaler
  • Intelligent matningsspänningsomkoppling med stift 2 och 4 – ställdonförsörjning för DO och sensormatning för DI
  • Upp till 4A per port (upp till 2A vardera vid stift 2 och 4)

* via IO-Link analog omvandlare

Global distribution – garanterad
  • 2 × M12 D-kodad, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Roterande kodningsbrytare (för konfiguration)
  • Automatiserade, nätverksomfattande firmwareuppdateringar via Murrelektroniks AutoUpdateX verktyg
  • IO-Link-master med OPC UA server – från sensorn till molnet
IIOT redo
  • Oberoende åtkomst med OPC UA, MQTT eller JSON REST API, t.ex. för konfigurationsdata, statusinformation, identifierings och diagnostikdata
  • Enkel, sömlös integration av sensordata i ERP och MES system (sensor-till-moln-funktion)
  • Integrerad sensorik för realtidseffekt och dataövervakning: ström, spänning, temperatur och min/max -värden etc.
  • Perfekt för dataanalys
Hantera maximal prestanda
  • 2 × M12 L-kodad för installationer
  • 4* och 5 poliga alternativ för alla installationskoncept
  • Upp till 2 × 16 A
  • Upp till 4 A per port (upp till 2 A vardera vid stift 2 och 4)

*4-poligt alternativ endast tillgängligt för PROFINET

Robust hölje
  • Robust, fully potted housings (plastic – IMPACT67 Pro, metal – MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Made for harsh industrial environments

* UL in progress

Du kanske också är intresserad av

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...