IO-Link analog omvandlare | Murrelektronik

IO-Link analog omvandlare

IO-Link-anslutning för analoga sensorer och ställdon

Murrelektroniks IO-Link analoga omvandlare

Med IO-Link analoga omvandlare kan du enkelt ansluta analoga sensorer och ställdon till IO-Link masters.

Även om många sensorer och ställdon är konstruerade för användning i IO-Link applikationer, måste klassiska analoga sensorer och ställdon fortfarande integreras i installationskoncept. Det snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att integrera fördelarna med IO-Link i konventionella analoga sensorer är Murrelektroniks IO-Link analoga omvandlare. De konverterar den analoga signalen till IO-Link protokollet vilket gör det möjligt att ansluta ett stort antal olika typer av analoga enheter till en IO-Link-master.

Murrelektronik erbjuder en bred portfölj av analoga IO-Link omvandlare. Produktserien har utökats med IO-Link enheter för temperatur, motstånd och enkeltrådsmätning för att arbeta med ännu fler applikationer. Multifunktionalitet, plug & play, precision och hastighet är utmärkande för dessa produkter.

  • Gör alla konventionella analoga sensorer eller ställdon IO-Link-kompatibla.
  • Störningsfri, mätvärdesöverföring tack vare digital kommunikation med vanliga, oskärmade M12 -kablar.
  • Snabb och exakt konvertering med hög upplösning.
  • Förminskning av modellen tack vare multi-analoga omvandlare: Multi-AI-I/U, Multi-AO-I/U, Multi-RTD och Multi-Thermocouple.
  • Snabb och enkel övergång till IO-Link via förkonfigurerade plug & play modeller.
  • Omfattande diagnostiska alternativ via IO-Link och LED-indikatorer.
  • NYHET: En tråds IO-Link analog omvandlare för direkt anslutning av analoga 3-trådiga sensorer-utan jordbrygga i kontakten.
  • NYHET: Analog omvandlare för temperaturmätningar av motstånd (RTD/PT) och termokopplare.

Du kanske också är intresserad av

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...