MASI 20, AS-Interface system | Murrelektronik

MASI20

Hög signaldensitet i ett mycket litet utrymme

Produktserien MASI, AS-Interface-systemet från Murrelektronik, erbjuder en enkel och kostnadseffektiv  anslutning av IO-signaler till överordnat styrsystem. MASI tillåter flexibla installationer för styrskåp och fält, utan att vara bundna till stela topologier.

MASI20 från Murrelektronik är en särskilt kompakt skåpsmodul med innovativ design och med ett utmärkt pris / prestanda-förhållande.

Platsbesparande design

  • En särskilt kompakt design - sparar installationsutrymme i styrskåpet
  • Låg höjd - för användning i decentraliserade terminalboxar
  • Praktiskt arrangemang av alla kodade push-In-terminaler på frontpanelen - gör det enkelt att ansluta och sparar terminaler i skåpet
  • Utmärkt pris / prestanda
  • Passiv säkerhet upp till PL d (EN ISO 13849-1) - för versioner med halvledarutgång i anslutning till till exempel MIRO SAFE + reläer från Murrelektronik
  • AS-Interface och AUX-power förbigås internt - inget avbrott när enskilda moduler tillfälligt demonteras
  • Tydlig I/O-diagnostik - genom upplysta siffror
  • Bredd på endast 19 millimeter för alla 28 anslutningspunkter
  • Reläutgångsmoduler med 2 A per utgång för 250 V AC eller 30 V DC
  • Halvledarmoduler med 2 A per utgång för 30 V DC
  • Kodade, märkta terminaler för felfri montering
  • Kortslutningssäkra utgångar och sensormatning
  • Inget extra kortslutningsskydd och ledningsskydd krävs

Du kanske också är intresserad av

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...