Långvarigt samarbete ❤️
IO-Link gör det lätt att integrera smarta enheter i installationskoncept. Vårt nya drömteam av IO-Link-masters, hubbar och analoga omvandlare gör det nu extra enkelt att komma åt och utvärdera data. Det skapar transparensen från sensor-aktuatornivån till molnet. IO-Link går knappast att överträffas vad gäller flexibilitet, användbarhet och prestanda.
Vårt universella installationssystem är perfekt för att komma i gång med digitalisering och samtidigt ett framtidssäkert IIoT-koncept. Det är precis vad du behöver, när du behöver det.
Lär känna det nya systemet
IO-Link är det idealiska systemet för att snabbt och enkelt integrera alla typer av signaler. Analog, digital I/O eller IO-Link – det spelar ingen roll, det är bara att ansluta och sätta i gång!
Att skapa kompatibla och decentraliserade kopplingar har alltid varit vår passion. Vi tillhandahåller allt du behöver för både nya maskiner och eftermonteringar för att intelligent nätverksstyrenheten med sensor-aktuatornivån med IO-Link och - om så önskas - digitalisera den via en direktanslutning till molnet.
Från masters till hubbar, omvandlare och enheter till anslutningstekniken - allt är perfekt kompatibelt och optimerat för respektive applikationer.
Byt till IO-Link för kortare driftsättningstider, lägre kostnader, högre produktivitet och underlättad service- och underhållsalternativ
Standardiserade processer hjälper till att hantera den ökande komplexiteten i tillvekningsvärlden och när man snabbt behöver reagera på förändrade kundkrav. De är också grunden för digital transformation. Nytänkandet för utvecklings-, planerings-, installations- och tillverkningsprocesser på digitala plattformar är otänkbart utan standardisering.
Våra nya Pro-Master-moduler är det ultimata verktyget när det gäller att standardisera maskinkoncept.
Skapa grunden för din ekonomiska framgång genom standardisering! Det finns ingen framtid utan digitalisering och ingen digitalisering utan standardisering.
Moderna automationskoncept och teknik är otänkbara utan digitalisering. Effektivare och smidigare processer, större maskintillgänglighet, nya affärsmodeller och permanent dataåtkomst för identifiering, diagnostik och konfiguration kräver transparent kommunikation från den lägsta enhetsnivån till en ny generation av mobila och molnbaserade applikationer. Murrelektronik gör end-to-end signalkommunikation i sammankopplade arbetsflöden så enkelt som möjligt.
MVK Pro och Impact67 Pro är arbetsamma när det gäller maskin- och systemdigitalisering och hantering av mer data i mindre tid.
Framtidssäkra ditt system! Med IO-Link och våra Pro-Master-moduler kan omfattande digitaliseringskoncept implementeras - som grund för hållbar ekonomisk framgång.
Lär dig allt om masters, enheter och hubbar i 10 korta videor i enkla ordalag. Se själv hur enkelt det är att installera ett IO-Link-system och börja prata IO-Link också.
Från nätaggregat till signalbelysning och analoga omvandlare erbjuder vi flera enheter med inbyggda IO-Link gränssnitt. För att förenkla installation och driftsättning:
Som fullserviceleverantör för maskininstallation erbjuder vi över 75 000 olika anslutningskablar för signaler, data och kraft -det största urvalet på marknaden. IO-Link anslutningar använder an av tre olika kontakttyper:
IO-Link gör helt enkelt maskiner mer effektiva, flexibla och ekonomiska - Murrelektronik skapar infrastrukturen för framtidssäker dataöverföring.
Murrelektronik är expert på implementering av installationskoncept som är perfekt skräddarsydda för applikationen. Vi analyserar din system-/maskinstruktur - med särskild fokus på både antalet och placeringen för ingångs- och utgångspunkterna där sensorer, ställdon och smarta enheter är integrerade. Med hjälp av en mängd olika konceptuella tillvägagångsätt arbetar vi tillsammans för att utveckla ett installationskoncept som är perfekt anpassat efter dina krav.
Vi tror att automationstekniken kommer att vara helt utan styrskåp i framtiden och har därför alltid lagt vår fokus på decentraliserad automation. Vi har varit medlem i IO-Link-konsortiet sedan 2008 och är meddesigner av plattformen. Med andra ord - vi är experterna när det gäller att få ut det bästa av IO-Link-standarden och anpassa det till alla applikationer.
Hör av dig till oss för att ta nästa steg mot framtidssäkra produktionsprocesser. Genom att använda IO-Link talar vi helt enkelt samma språk.