Anslutningsteknik för alla behov | Murrelektronik

Kontakter & kablar för alla behov

Be om rådgivning nu

Maskinens livlina

Hos Murrelektronik hittar du ett brett utbud av 100 % testade kontakter och kablar i olika former, färger och storlekar. Om du inte hittar den lösning du söker, hjälper vi dig gärna att utveckla en skräddarsydd lösning.

Vår anslutningsteknik garanterar ett stabilt flöde av signal, data och power. Varje pålitlig anslutning är avgörande för att undvika driftstopp och säkerställa hög produktivitet – därför är vi kompromisslösa när det gäller kvalitet.

0
 
+
olika kabeltyper
0
 
+
varianter – den rätta lösningen för varje applikation
0
 
+
leveransmöjligheter även i små kvantiteter

Hållbara kopplingsdon

Förmonterade, formgjutna och 100 % testade

Det rätta kopplingsdonet för varje behov – alltid och överallt. Det är vårt löfte till dig, och tack vare våra fyra globala produktionsanläggningar kan vi leverera utan kompromisser – även vid stora volymer.

Läs mer om våra kopplingsdon

Över 500 robusta kabeltyper

I olika material, tvärsnitt och längder

Vi erbjuder kabeltyper för alla tänkbara tillämpningar. Oavsett om det handlar om 30 cm eller 100 m, PVC eller PUR – vi levererar varje kabeltyp redan från en enhet.

Läs mer om våra kablar

IP65/67-klassade för alla miljöer

Varje kopplingsdon och kabel är designad för att klara även de tuffaste miljöerna. Med oss fungerar din automation alltid smidigt, effektivt och långsiktigt.

Läs mer om IP65/67

Decentraliserad och skåplös

Vårt kompletta sortiment för en sömlös automation

Genom att decentralisera installationen direkt i fältet kan du undvika styrskåp och göra din installation både mer flexibel och mindre känslig för driftstopp. Fördelar som snabbare driftsättning, enklare underhåll och hållbarhet genom enkel skalning och uppgradering – är bara några av de många fördelarna med en decentraliserad systemlösning.

Styrning

PLC och IPC med Vario-X

Försörjning & Distribution

Skåplös och decentraliserad

Anslutning

Kopplingsdon och kablar för signal, data och power

Enheter

Belysningselement, inmatningsenheter och motorer

Automation – enkelt och effektivt

Vi är övertygade om att installationsteknik ska vara enkel. Du har bättre saker för dig än att leta efter rätt kontakt eller hantera komplicerade installationer. Vi vill ge dig tid för det du verkligen vill åstadkomma – oavsett bransch.

Intralogistik

Varje minut är värdefull inom intralogistik. Våra smarta installationslösningar hjälper dig att snabbare driftsätta, minska driftstopp och säkerställa en smidig drift i automatiserade lager och logistikcenter.

Packetering

Tack vare våra produkters modularitet och flexibilitet kan du snabbt anpassa dina produktionslinjer till nya förpackningsformat och kundkrav – både flexibelt och kostnadseffektivt.

Maskinverktyg

Våra robusta lösningar är perfekta för daglig användning i krävande tillverkningsmiljöer. Med skräddarsydda alternativ anpassar vi oss efter dina behov och stärker din konkurrenskraft.

Automotive

Bilindustrin ställer de högsta kraven på tillgänglighet och säkerhet. Våra lösningar är snabba att installera, lätta att underhålla och pålitliga över tid – perfekta för att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet på en global och konkurrensutsatt marknad.

Service som överträffar förväntningarna

Personlig rådgivning för den perfekta installationslösningen

Vi erbjuder lösningsorienterad rådgivning där våra konsulter lyssnar, ställer frågor och tillsammans med dig utvecklar den bästa lösningen för just din installation. Vi har god kännedom om regionala krav och hjälper dig att uppfylla dem.

Leveranstider med garanti

Vi har alltid de mest efterfrågade kopplingsdonen och kablarna i lager för omedelbar leverans, vilket garanterar korta ledtider även under perioder med hög efterfrågan.

Murrelektronik's Anslutningsteknik

Bring your machine to life

Prata med våra experter och upptäck hur enkel automation kan vara med Murrelektronik.

Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...