Momentnyckeln gör det enkelt att dra åt till rätt moment, vilket säkerställer att varje anslutning blir både tät och säker.
Principen är enkel: vrid tills du hör ett tydligt klick. Det gör att du kan arbeta effektivt även på fullmatade fördelningsblock. En extra fördel: du slipper ömma fingrar!
Varje anslutningshuvud är utrustat med en integrerad tätning som ger ett optimalt skydd mot vatten, olja, smörjmedel och andra vätskor.
Momentnyckeln finns tillgänglig för anslutningar med gaffelstorlekar från M8 till M23. De olika momentnivåerna garanterar att rätt kontakttryck alltid uppnås.
Våra anslutningar och kablar är designade för att vara tillförlitliga, även i krävande industriella miljöer. Med oss kan du vara säker på att din anläggning fungerar effektivt och hållbart.
Det integrerade vibrationsskyddet skyddar anslutningshuvudet mot skadliga vibrationer. 360°-skärmningen säkerställer dessutom störningsfri dataöverföring även i miljöer med hög elektromagnetisk risk (EMV).
Anslutningshuvudena är försedda med en O-ringstätning, vilket ger skydd mot vatten, olja, smörjmedel och andra vätskor.
Skyddsslangen och PUR överdraget skyddar anslutningarna mot mekaniska påfrestningar, som till exempel damm.