Hos Murrelektronik hittar du ett brett utbud av 100 % testade kontakter och kablar i olika former, färger och storlekar. Om du inte hittar den lösning du söker, hjälper vi dig gärna att utveckla en skräddarsydd lösning.
Vår anslutningsteknik garanterar ett stabilt flöde av signal, data och power. Varje pålitlig anslutning är avgörande för att undvika driftstopp och säkerställa hög produktivitet – därför är vi kompromisslösa när det gäller kvalitet.
Det rätta kopplingsdonet för varje behov – alltid och överallt. Det är vårt löfte till dig, och tack vare våra fyra globala produktionsanläggningar kan vi leverera utan kompromisser – även vid stora volymer.
Vi erbjuder kabeltyper för alla tänkbara tillämpningar. Oavsett om det handlar om 30 cm eller 100 m, PVC eller PUR – vi levererar varje kabeltyp redan från en enhet.
Varje kopplingsdon och kabel är designad för att klara även de tuffaste miljöerna. Med oss fungerar din automation alltid smidigt, effektivt och långsiktigt.
Genom att decentralisera installationen direkt i fältet kan du undvika styrskåp och göra din installation både mer flexibel och mindre känslig för driftstopp. Fördelar som snabbare driftsättning, enklare underhåll och hållbarhet genom enkel skalning och uppgradering – är bara några av de många fördelarna med en decentraliserad systemlösning.
PLC och IPC med Vario-X
Skåplös och decentraliserad
Kopplingsdon och kablar för signal, data och power
Belysningselement, inmatningsenheter och motorer
Vi är övertygade om att installationsteknik ska vara enkel. Du har bättre saker för dig än att leta efter rätt kontakt eller hantera komplicerade installationer. Vi vill ge dig tid för det du verkligen vill åstadkomma – oavsett bransch.
Vi erbjuder lösningsorienterad rådgivning där våra konsulter lyssnar, ställer frågor och tillsammans med dig utvecklar den bästa lösningen för just din installation. Vi har god kännedom om regionala krav och hjälper dig att uppfylla dem.
Vi har alltid de mest efterfrågade kopplingsdonen och kablarna i lager för omedelbar leverans, vilket garanterar korta ledtider även under perioder med hög efterfrågan.
Prata med våra experter och upptäck hur enkel automation kan vara med Murrelektronik.