Säkerhet
Murrelektronik erbjuder ett brett utbud av alternativ, alla med ett bra pris/prestanda-förhållande, för att uppfylla kraven i er applikation.
Vid behov måste modulutgångarna stängas av och de berörda maskinmodulerna måste stängas av säkert. Säkra installationer kan implementeras som inkluderar passivt säkra fältbussmoduler och pålitliga säkerhetsreläer. Om ni använder fältbussmoduler kan standardprodukter användas, vilket gör det enkelt att komma igång.
Med MVK Metall Safety, MVK Fusion och Cube20S erbjuder Murrelektronik avancerade säkerhetslösningar. Dessa produkter, när de används tillsammans med en säker styrenhet (F-PLC eller CNC), gör att ni kan uppnå säkra in- och utgångar. Användning av fältbussprotokollet PROFINET/PROFIsafe eller PROFIBUS/PROFIsafe garanterar tillförlitlig överföring av säkerhetsrelevanta data. Detta uppnår också EN ISO 13849-1 säkerhet. Omfattande inbyggda diagnostisk alternativ hjälper till att förenkla den dagliga driften.
I Murrelektroniks installationskoncept kan ni använda ett brett utbud av säkerhetsanordningar inklusive ljusbarriärer, ljusgaller, tvåhandskontroller, E-STOP- och återställningsknappar, säkerhetsventiler, laserskannrar, säkerhetsgrindsystem och mer.
Murrelektroniks säkerhetsanordningar överför de signaler som krävs för säker drift av både maskiner och system effektivt och ekonomiskt.
Säkerhetsreläer är en beprövad lösning inom funktionell säkerhetsteknik. De stängs av säkert och garanterar säkra arbetsprocesser. Driften är enkel - det behövs ingen ytterligare programvara eller integration i styrsystemet. MIRO SAFE + uppnår säkerhetsrelaterade standarder upp till Performance Level e (PLe) enligt EN13849-1.
IP67 kapsling MVK metallsäkerhet och MVK fusions moduler är resistenta mot media och vibrationer, vilket gör dem idealiska för applikationer i tuffa industriella miljöer. De erbjuder omfattande diagnostisk alternativ och är utformade för att fungera med PROFIsafe, en säkerhetsrelaterad förlängning av PROFINET.
Säkra brytare måste alltid vara tillgängliga och funktionella. Murrelektroniks E-STOP- och RESET-tryckknappar är integrerade i installationer med förmonterade M12-standardkablar för att spara tid. Detta minimerar risken för ledningsfel. "Plug & Play" tekniken gör styrenheterna omedelbart redo att användas.