Varje år installerar våra kunder över 1,8 miljoner I/O moduler
Introduktionen av ett framtidstänkande installationskoncept som är inriktat på ett maximalt pris/prestationsförhållande ger fördelar för företagen som helhet. Det är dock också viktigt att inse att alla avdelningar och personer som är involverade i skapandet av ett nytt koncept får en fördel.
Beroende på den implementerade lösningen - Fördelarna för Software Engineer är följande:
Konfigurationer kan överföras till andra maskiner efter behov (kopiera och klistra in).
Programvarukonfigurationen kan utföras oberoende av hårdvarustrukturen
Sensorer behöver inte parametreras, utan istället matas enhetsfilen in.
Topologigenkänning och detaljerad diagnostik för enkel felsökning och korrigering
Etablering av modulära system i styrprogramvaran för tydlig optionshantering
Minskat programansträngning på grund av eliminering av separata säkerhetskretsar
Industriella standarder som OPC-UA och IO-Link är gränssnittet från molnet till IO nivån.
Modularisering av maskiner och anläggningar betraktas som framtidens affärsmodell: Standardiserade mekatroniska enheter monteras flexibelt och applikations anpassat. Med MVK Fusion har Murrelektronik utvecklat en fältbussprodukt som implementerar exakt denna idé om modulering på ett enkelt sätt.
PROFINET/PROFIsafe modulen kombinerar tre elementära funktioner för installationsteknik i en enda kompakt modul:
Digitala standardsensorer och ställdon,
Digitala säkerhetsrelaterade sensorer och ställdon upp till PLe,
IO-Link.
Denna kombination är imponerande innovativ. Med MVK Fusion krävs färre fältbussmoduler per modulär enhet, i bästa fall bara en. Detta ger attraktiva möjligheter för ett stort antal automationsapplikationer och är ett nöje för köparen.
Vi stöder våra kunder tills en optimal lösning finns. Våra applikationsingenjörer följer med dem under inventeringen, under skapandet av installationskonceptet och under valet av den mest lämpliga applikationen.
MVK Fusion fältbussmodulen är ansluten med push-pull anslutningsteknik. Detta gör det möjligt för snabb installation av fältbuss och strömkontakterna med bara ett "klick". Varför väljer den tyska ledande bilindustrin push-pull i sina specifikationer och kan detta också vara rätt val för maskin- och anläggningstillverkare i andra segment?
Den snabba push-pull anslutningsprocessen har sitt ursprung i bilindustrins idésmides. Det är därför det också är en mycket attraktiv lösning för många andra branscher och applikationer. Den stora fördelen med push-pull kontakter är att de kan monteras och anslutas med några enkla steg och på kort tid.
Om de exakta kabellängderna endast kan bestämmas när maskinkomponenterna monteras, visar de självmonterade push-pull-kontakterna sin fulla styrka! I kombination med kablar som Murrelektronik säljer per meter eller på rullar kan anslutningskablar som är exakt kapade till centimeter "produceras" på plats.
En snabb och flexibel lösning som gör MVK Fusion med push-pull anslutningsteknik till ett mycket intressant alternativ för professionell installation av maskiner och applikationer. Ett bra exempel: en anläggningsstruktur i en stor logistikenhet.