IO-Link i sin renaste form | Murrelektronik

IO-Link i sin renaste form

pure.IO

pure.IO är det enklaste och mest effektiva sättet att ta steget in i IO-Link världen. Med den nya generation IO-Link mastrar och IO-Link I/O moduler sätter Murrelektronik en ny standard för effektivitet, flexibilitet och avancerad diagnostik.

Detaljer som gör skillnad:

Kompakt design möter maximal flexibilitet och smart diagnostik.

1) ULTRAKOMPAKT & HÅLLBAR: Robust plastkapsling (ej gjuten) med skyddsklass IP65

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOKOLL: PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT, IIoT (REST API & MQTT) samt WebUI

4) INNOVATIV STATUSINDIKERING: 360° synlighet, full processtransparens och enkel felsökning via hörn-LED och status-LED på varje port

 

Det kraftfulla pure.IO sortimentet är det självklara alternativet för standardapplikationer inom t.ex. paketering och intralogistik.

Innovativ kapslingsdesign

pure.IO serien imponerar med sin nya, patenterade kapsling:

  • 360° transparens: Med de integrerade och nyutvecklade statusindikeringarna får du full överblick över modulstatus och hela processen.

  • Kompakt och flexibel: Den minimal storleken och låga vikten gör modulerna enkla att placera precis där de behövs.

  • Hållbar: Tack vare den ej gjutna kapslingen kan komponenterna separeras och återvinnas. Den kompakta designen sparar dessutom plats, material och energi - särskilt vid montering på rörliga applikationer.

IO-Link Daisy Chain

Med Murrelektronik kan kraftmatning och fältbuss fortsatt kedjekopplas som vanligt. pure.IO modulerna gör det nu även möjligt att kedjekoppla IO-Link, vilket öppnar upp helt nya möjligheter för decentraliserad installation.

Ingen portförlust. Större räckvidd. Maximal flexibilitet.

  • Daisy chain för IO-Link, kraftmatning och fältbuss

  • Upp till 256 I/O per master

  • Upp till 40 m anslutningslängd tack vare IO-Link förlängningsport (2x 20 m)

  • Plug & play - ingen konfigurering eller parametrering krävs

Dina fördelar

  • Mindre kabeldragning och enklare installation

  • Flexibla installationsmöjligheter med maximal frihet

  • Sänkta kostnader

  • Snabb felsökning och smidigt underhåll

 

Ladda ner broschyren (PDF)

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...