MVK Fusion CIP Safety IP67 - EtherNet/IP och IO-Link | Murrelektronik

3-i-1-modul för funktionell säkerhet

MVK Fusion CIP Safety

Effektiv teknik tack vare MVK Fusion CIP Safety

MVK Fusion CIP Safety kombinerar tre centrala funktioner inom installationsteknik: digitala standardgivare och ställdon, digitala säkerhetsrelaterade givare och ställdon samt IO-Link. Detta minskar antalet fältbussmoduler som krävs per modulenhet, i bästa fall till bara en. Installationen blir enklare och snabbare.

Olika adaptrar finns tillgängliga för att förenkla anslutningen av enheter med säkerhets- och standardsignaler.

Konfigurerbara bipolära säkerhetsutgångar kan användas för Safe Torque Off.

Konfigurerbara enkla eller redundanta säkerhetsingångar kan användas för torrkontakter eller OSSD enheter.

För att manövrera många enheter, t.ex. nödstopp med återställningsknapp eller förreglingar, krävs en kombination av säkerhets- och standardsignaler.

IO-Link klass A-port för belysning eller IO-expansion.

IO-Link klass B-port med säkerhetsutgång för att uppnå upp till PLd på ventilfördelare och andra utgångsenheter.

Säkerhet ut (FDO)

Den säkra utmatningsporten X3 erbjuder en kraftfull och flexibel lösning för dina applikationer.

  • Upp till 2A per kanal
  • En eller två säkerhetsutgångar per IO-port
  • Justerbart utgångsbeteende (P-P, P-M, P-P-M)
  • Styrning av olika typer av ställdon, inklusive dubbelventiler
  • Hög diagnostisk täckning genom mörkt test

Säkerhet in (FDI)

De säkra ingångsportarna X0, X1 och X2, var och en med två kanaler, registrerar signaler från typiska säkerhetssensorer upp till den maximala prestandanivån e.

  • Individuella testpulser för detektering av perifera fell e.
  • Robust strömförsörjning 24V DC / 700 mA
  • Kortslutnings- och överbelastningssäker
  • Justerbara parametrar som avvikelse, fördröjning av inmatning och sensorns valens

Ethernet

M12 D-kodade Ethernet-anslutningar för kommunikation

IO-Link

IO-Link-platserna X6 och X7 möjliggör kostnadseffektiv integrering av komplexa sensorer och ställdon i fältbussystemet och utökar digitala standardsignaler.

  • Lägga till upp till 32 extra DIO:er med IO-Link hubbar
  • Säker avstängning av IO-Link-enheter upp till prestandanivå d med klass B IO-Link-port X7

DIO

De digitala portarna X4 och X5 ger maximal flexibilitet och effektivitet.

  • Kan användas som ingång eller utgång
  • Justerbar fördröjning av ingången från 1 till 15 millisekunder
  • Sensorrelaterad strömförsörjning upp till 700 mA
  • Utgångarna klarar upp till 2 A per kanal
  • Skyddad mot omvänd polaritet, kortslutning och överbelastning

Power

M12 Power L-kodad strömförsörjning med upp till 16 A.
XD2-porten vidarebefordrar spänningen.

Säkerhetskonfiguration med bara några få klick

MVK Fusion CIP Safety förenklar i hög grad konfigurationen av säkerhetsrelaterade givare och ställdon. Konfigurationen görs enkelt i styrenhetstillverkarens konstruktionsverktyg.

Det behövs inget särskilt verktyg från tillverkaren för att överföra SNN (Safety Network Number) till en ny enhet. Detta sparar tid och minskar stressen genom att eliminera risken för felaktiga inmatningar.

  • Robust, helt inkapslat metallhölje

  • Stöt- och vibrationstålig

  • IP67-KLASSAD

  • Temperaturområde från -30 °C till +60 °C

  • CIP Safety

  • Certifieringar: CE, UKCA, UL, TÜV

  • Art.nr 55514

Anslutningsalternativ

MVK Fusion CIP Safety
Säkerhet 8-polig adapter
T-kopplare
Ljusridå
Säkerhetsspärrbrytare
Nödstoppsknapp med återställning
IO-Link strömförsörjning för maskinmontering
CIP säkerhetsstyrenhet
Kör med säkert vridmoment av
IO-Link RGB-stapellampa
IO-Link Hub Kat. 3
Fotoelektrisk sensor
Avståndssensorer
Solenoidventiler

Kontakta oss

Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...