MSDD-hybridfältbuss koppling överför data och kraft från skåpet till fältet. En repeaterfunktion förstärker och bearbetar signalerna.
Produktegenskaper
Snabb installation
Enkel service
Skyddad av galvanisk separering
Baud rate ändring under drift
Repeater och koppling i en del
Lämplig för Profibus FMS/DP
Segmentlängd
Baud Rate
Variabla anslutningar
Status-LED
Tre helt separerade segment
Med MSDD hybrid fältbuss kopplingar kan man skapa tre oberoende ,galvaniskt separerade segment.Med en Baud rate på 1,5 Mbit/s, kan dessa segment vara upptill 200 m långa.Med en Baud rate på 12 Mbit/s, kan segmenten vara upptill 100 m långa.
Automatisk detektering
MSDD hybrid fältbuss kopplingar detekterar automatiskt och kontinuerligt aktuell Baud rate. Det är möjligt att ändra Baud rate under drift.
Många alternativ
HanBrid-, M12 eller 7/8 kontakter kan användas i fält. I apparatskåpet , kan anslutningarna göras på plint eller med Sub D9 kontakter.
Snabb översikt
Med integrerad LED för status indikering och enkel diagnostik.
Den här webbplatsen använder cookies för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på mer här.