Modlink MSDD front panel Interfac | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505120653281f6c0c6c

Modlink® MSDD

Front panel uttag

Anslutning till omvärlden

Modlink MSDD-gränssnitt ger bekväm åtkomst till PLC när diagnostik eller servicearbete är nödvändigt. Skåpdörren förblir stängd så att din maskin eller installation kan behålla den rekommenderade skyddsklassen. Vilket ser till att komponenterna i ditt skåp inte påverkas av elementen i miljön.

Vi kan lasermärka er text eller logotyp på Modlink MSDD utan kostnad (för valfritt antal delar)

Modlink MSDD uttagen är placerade på en synlig plats på styrskåpet. De är perfekta för att fästa systemetiketter, streckkoder och varningar. Det är inte längre nödvändigt att installera ytterligare skyltar. Återförsäljare och tillverkare av rackskåp kan annonsera genom att använda ytan som en framträdande plats för sin logotyp.

Hur man anpassar Modlink MSDD (PDF)

Modulär Design för globala applikationer

  • Dörrarna förblir stängda för diagnostik och service
  • Skydda skåpskomponenter och upprätthålla säkerhetsföreskrifter under service
  • Över 100 000 insatser och ramkombinationer
  • Gränssnitt med RCBO
  • Alla internationella uttag
  • Brett utbud av datakontakter
  • Perfekt för globala applikationer med landsspecifika lösningar
  • Certifierad enligt CURus
  • UL-typ 1, 4, 4x, 12 och 13
Bra mekanik
Lätt att stänga
Varianter av lock
Integrerad fjäder

En integrerad fjäder håller locket på Modlink MSDD öppet med en vinkel på 30°. Detta gör det möjligt att se om locket lämnats öppet eller inte.

Murrelektronik lätt stängd piktogram
Enkel att använda

Modlink MSDD låses med en vridning av en 3mm dubbel bit nyckel.Ett snäpp in vred finns också tillgängligt.

Varianter för att möta era behov

Både enkla och dubbla Modlink MSDD ramar finns tillgängliga med olika lock transparenta ,täckta eller glasfiberförstärkta.

Du kanske också är intresserad av

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...