Tillverkning av verktygsmaskiner är en omfattande industri. Kundernas behov och önskemål av decentraliserade installationer är lika olika som maskinerna och anläggningarna. Naturligtvis finns det också ett gemensamt tema: kostnadseffektivitet, låga totalkostnader och ökad konkurrenskraft krävs alltid. De bästa installationskoncepten bör länka alla I/O-punkter till styrenheten på ett ekonomiskt sätt. Murrelektronik erbjuder den erfarenhet som krävs för att ta sig an denna utmaning. Kunderna kan välja mellan olika passiva och aktiva installationskoncept och olika strukturer (ringstrukturer, linjära strukturer, stjärntopologier) - många olika kombinationer är möjliga.
I maskiner för metallverktyg bearbetas arbetsstycken under intensivt inflytande av kylmedel och smörjmedel. Inmatning av material, området för direkt bearbetning och avlägsnandet av flis bildar ett slutet system. Rekommenderade Murrelektronik produkter för verktygsmaskiner är t.ex. MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 och passiva fördelningsboxar - som används av många ledande tillverkare av maskiner. Murrelektronik moduler för användning i metallverktygsmaskiner är helt kapslade och förseglade. De är motståndskraftiga mot kyl och smörjmedel och är robusta mot vibrationer och stötar. Modulerna gör det möjligt att ”ändra styrenheten inte systemet” - ett unikt koncept för Cube67-systemet.
I maskiner och anläggningar för montering och hantering av helt bearbetade enskilda komponenter rekommenderar Murrelektronik installationskoncept med produkter som Cube67, AS i moduler, Impact67 eller passiva distributionsboxar. Dessa koncept möjliggör decentraliserade lösningar och skapar utrymme i apparatskåpet. De är dammtäta i enlighet med IP6X kapslingsklass. De tillåter kostnadseffektiva installationskoncept även i system som är fördelade över ett stort område.
Om delar måste tillverkas med flytande metall eller plast är automatiseringskomponenter med metallhölje avgörande. Av denna anledning rekommenderas fältbussmodulen MVK Metal för installationer inom formsprutningssektorn. Lösningar med Cube67 eller passiva fördelningsboxar är mycket passande för hantering eller matning. Fördelarna med denna lösning är att alla funktioner är placerade i kapslat metallhus som är robust mot alla former av yttre påverkan. Alla fältbusslösningar har optimala diagnosalternativ och ger en hög grad av flexibilitet.
Tack vare ”Machine Option Management” (MOM) kan verktygsändringar utföras snabbt. Detta minimerar stilleståndstiden och ökar produktionen. Den kompakta utformningen av de stöt- och vibrationståliga Cube-modulerna, tillsammans med deras vridtåliga systemkabel, gör dem till ett perfekt val vid robottillämpningar.
Med MVK Metal Safety erbjuder Murrelektronik en avancerad säkerhetslösning. Denna modul genererar säkra in- och utgångar i kombination med säker styrning (F-PLC eller CNC). Lägg till ett MIRO SAFE+-säkerhetsrelä så kan du utforma en mängd olika säkerhetstillämpningar inklusive e-stopp och skyddsdörrar.
Murrelektroniks Cube67-fältbussystem erbjuder omfattande diagnosalternativ. Den diagnostiska gatewayen ger plug-and-play-åtkomst till dessa data via ett Ethernet-gränssnitt. Den här lösningen är enkel att implementera, ger tydliga instruktioner vid fel och maximal maskintillgänglighet.