uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X är det första sömlösa, digitalt och visuellt stödda systemet med dubbelriktad kommunikation mellan design, utveckling, montering och driftsättning. Klassisk kabeldragning av maskiner via styrskåp och kopplingsplintar är föråldrad. Decentralisering kan ge betydande effektivitetsvinster. Vi kopplar samman den fysiska världen med den digitala. Målet är en helhetsoptimering av elinstallationstekniken – från planering och driftsättning till underhåll.

För att uppnå detta mål har vi utvecklat uKonn-X. uKonn-X är ett system som hanterar alla gränssnitt med produkter för elektrisk automationsteknik som en digital lösning. Fokus för vår digitala lösning är den sömlösa kopplingen mellan alla deltagare - människor och produkter - längs hela produktutvecklingsprocessen. I den första expansionsfasen fungerar uKonn-X på följande sätt:

Steg för steg

Step 1 with uKonn-X: Scan the cordset

Skanna

Med uKonn-X använder operatören en mobil skanner för att läsa en maskinläsbar kod som är fäst på Murrelektroniks kontakter.

Genom att skanna ovan nämnda koder känner uKonn-X igen de anslutningspunkter som anges i kretsschemat.

Step 2 with uKonn-X: Plug in the cordset to the module

Koppla

uKonn-X visar de avsedda anslutningarna mellan respektive anslutningspunkter i det digitala kretsschemat och maskinens 3D-modell på en pekskärm. På motsvarande fältbussmoduler indikerar lysdioder dessutom vilken port som är tilldelad för respektive insticksoperation.

Step 3 with uKonn-X: Comment and confirm

Kommentera och bekräfta

När kontakten har anslutits korrekt bekräftas den korrekta anslutningen direkt på pekskärmen via uKonn-X, vilket utlöser automatisk dokumentation. Om ändringar behöver göras i installationen kan dessa enkelt kommenteras, korrigeras och kommuniceras digitalt till designavdelningen med hjälp av den integrerade funktionen.

Varför uKonn-X?

Dokumentation

Pappersarbete hör till det förflutna. Genom den arkiverade monteringsplanen lagras det individuella arbetsförloppet och eventuella ändringar centralt i molnet. På så sätt kan alla inblandade få tillgång till relevant information i realtid och värdefull processdata kan användas för att optimera elinstallationen och den tekniska planeringen. Detta leder till maximal transparens, nätverkande och effektivitet i teamet.

Förenkla

Tack vare maskinspecifika, visuella steg-för-steg-instruktioner kan personalen sättas in flexibelt och väntetiderna minskas. Heterogena team arbetar mer effektivt och personalbrist kan kompenseras lättare. Enkelheten och den interaktiva designen ökar också medarbetarnas tillfredsställelse och minskar utbildningsinsatserna.

Kvalitetsförbättring

För att konsekvent leverera högsta kvalitet är varje detalj viktig. Även små oavsiktliga misstag kan leda till stora korrigeringsinsatser och höga kostnader. Därför förlitar vi oss på behovsbaserade instruktioner och erbjuder dina medarbetare intuitivt stöd. uKonn-X undviker konsekvent installationsfel och realiserar potentiella besparingar.

Effektivisering

Tar det mycket tid att hitta rätt kopplingar och kontrollera att anslutningarna är korrekta? Genom att skanna arbetsmaterialet slipper du leta efter rätt kopplingar tack vare tydlig identifiering. Tack vare den integrerade kontrollen av varje arbetssteg slipper du också tidskrävande efterkontroller.

Funktioner

Steg-för-steg-visualiseringar

Användarna får en visualisering av det aktuella installationssteget för att förenkla den elektriska installationen. Efter att en kabel har identifierats visas kompletterande installationsinstruktioner. Detta förhindrar förvirring och förbiseenden.

Unik identifiering

De komponenter som används vid den elektriska installationen kan vid behov märkas med maskinläsbara koder. Detta möjliggör unik identifiering med hjälp av en mobil enhet (skanner, smartphone eller liknande).

Behovsbaserad vägledning

uKonn-X stöder användaren vid respektive installationspunkt med specifik information.

Checklistor för monteringsplaner

Hela den elektriska installationsprocessen visas tydligt i applikationen. Detta gör det möjligt att se arbetsförloppet i realtid och att monteringen kan utföras i rätt ordning.

Digital dokumentation

Ändringar kan matas in och godkännas direkt i systemet och sparas sedan i databasen – helt utan papper.

Uppgiftsspecifika visningsformat

uKonn-X möjliggör import av CAD-filer, topologi och kretsscheman, så att de inblandade kan växla flexibelt mellan önskad illustration av önskad information.

Sömlös kommunikation

Om ändringar av den elektriska installationen är nödvändiga kan operatören enkelt kommunicera dessa digitalt till konstruktionsavdelningen via en integrerad funktion. Detta underlättar utvecklingen redan från installationsstadiet, förbättrar maskinens konstruktion och säkerställer samtidigt en korrekt dokumentation.

Över avdelningar och processer

Stegen i hela produktutvecklingsprocessen är sömlöst och smidigt sammankopplade – Seamless Electrical Installation. Tilldela individuella användarroller och behörigheter för att ge dina medarbetare exakt den information som är relevant för dem. Underlätta tvärfunktionellt utbyte och öka transparensen i din verksamhet.

Mobil och integrerande

uKonn-X kan användas på olika slutanordningar och stöder integration av skannrar, externa testanordningar och smartphones.

Komponenter

Programvara

Programvaran uKonn-X är en interaktiv applikation som visualiserar enskilda monteringssteg – precis där de behövs.

Kompatibel med: Surfplatta, bärbar dator, PC, mobila enheter

Hårdvara

uKonn-X interagerar med extern hårdvara såsom mobila skannrar. Detta möjliggör tydlig och unik identifiering av relevanta kablar och moduler.

Processdata

Få en översikt med tydligt sammanställda processdata för att identifiera utbildningsbehov, optimeringspotential och förändringar av din maskin.

2023
2024
2025
2025
2025

Boka en tid nu!

Om du vill boka en tid för att träffa uKonn-X, fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka ett möte.

Du kan också ansöka om att bli pilotanvändare för att få vara med från början med en spännande produkt. Vi kan förbättra produkten tillsammans och du kan påverka den. För detta ändamål, kryssa i rutan i formuläret nedan.

 
Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...