Att ge kraft till er installation har aldrig varit enklare!
Automation och utrustning behöver mycket kraft. När installationskoncepten blir mer sofistikerade ökar antalet fältenheter och komponenter som IO moduler, sensorer, enheter, kameror och belysning används överallt. Påverkan från Industry 4.0 och IIoT leder till ökad efterfrågan på processkontroll och feedback. Även mekanik utvecklas från pneumatisk till elektrisk framdrift, vilket ökar efterfrågan på kraft ut i fältet. Enkla lösningar behövs för att få energi till energihungriga applikationer, en enkel prestation med Murrelektroniks standardiserade strömkontakter.
Kompakta enheter med hög energikapacitet
Förmonterade kontakter, 100% testade för att eliminera kabelfel.
Industristandardkontakter, kodade till applikationsspänning för att säkra installationer
Bred produktportfölj med många alternativ för kabelmantelfärg och material.
Mycket konfigurerbara, variationer av kontaktdon, kabellängder och trådstorlek.
Globala godkännanden för global användning.
Robusta anslutningar, IP67 kapslingsklass vid korrekt åtdragning, tätade för fukt, smuts och smuts
Våra strömkontakter är en del av ett komplett system, de fungerar hand i hand med våra fältbussmoduler, strömförsörjning och automatiseringskomponenter!
Murrelektroniks M12 strömkontakter är kompakta men har hög kapacitet att överföra energi. De är en säker, pluggbar anslutning för linjära drivenheter, stegmotorer och för matning av fältbussmoduler. De är lösningen när ni behöver hög effekttäthet i ett kompakt utrymme.
Kodade anslutningar enligt industristandard enligt IEC 61076-2-111
L-kod för likströmsapplikationer till 63v/16a per stift
T-kod för likströmsapplikationer till 63v/12a per stift
S- och K-kod för nätströmstillämpningar till 630v/12a per stift
UL-listade kraftkabelaggregat för industriella maskiner (PVVA - UL 2237)
IP67 kapsling
Halogenfri PUR övergjutning
Lämplig för användning i de tuffaste industriella applikationerna
Integrerat vibrationsskydd
Varför byta till L-kodad M12 Power... PI (PROFIBUS & PROFINET international) har definierat L-kodade M12 Power-anslutningar som framtidens teknik. Gör förändringen idag!
MQ15 har ett praktiskt snabbkopplingssystem. Ett kvartsvarv är allt som behövs för att skapa en IP67 kapsling anslutning. Detta sparar tid (upp till 80%) under installationen. MQ15 är lämplig för asynkrona och trefasmotorer upp till 7,5 kW och är idealisk för kraftfördelning. Behållare är tillgängliga så att ni kan installera MQ15 anslutningar på befintliga asynkrona och trefasmotorer.
600V AC/DC
6-polig (3 effektkontakter upp till 16A, 2 hjälpkontakter upp till 10A, PE)
UL-listade kraftkabelaggregat för industriella maskiner (PVVA - UL 2237)
IP67 kapslingsklass
Lämplig för användning i de tuffaste industriella applikationerna
Halogenfri PUR gjutning
Skärmade och oskärmade versioner tillgängliga
Anslut era servokontroller med enheter med våra gjutna M23-kontakter som finns i en mängd olika kontaktuppgifter. För anslutningen till servokontrollen kan ni välja mellan kablar med kontakt i båda ändar eller bara i ena, som är utformade för att uppfylla Siemens Sinamics specifikationer.
Kompatibel med Siemens Sinamics S120 och Speedtec
6, 8, 12, 17 eller 19-polig
IP67 kapslingsklass
Lämplig för användning i de tuffaste industriella applikationerna
PUR gjutning
Mini (7/8 ”) kablar har varit det etablerade valet för effekt och signalstyrning. Dessa c (UL) us listade kablar är en industristandard i Nordamerika och har använts över hela världen i årtionden för att driva komponenter och enheter. De robusta kablarna är lämpliga för anslutning av sensorer, ställdon och många andra komponenter.
Fullt sortiment av anslutningshuvudstilar och konfigurationer.
Anslutningsvariationer från 3, 4 eller 5 poliga alternativ.
Bred produktportfölj med många alternativ för kabelmantelmaterial och färg
Alternativ för TPE-kabelmantel för fack
Halogenfritt PUR kabel alternativ
Vi testar våra förmonterade kontakter innan vi skickar dem till våra kunder. Vi utför en mängd olika elektriska tester inklusive ett högspänningstest, ett test för blandade ledningar och en för kortslutning. Vi testar kontaktfunktionen och avslutar med en visuell inspektion. Detta säkerställer att ni kommer att få en förstklassig kontakt. Våra processer före och efter produktion är också 100% kvalitetsmedvetna från början med inspektionen av våra inkommande varor, som måste uppfylla många testegenskaper och slutar med den slutliga produktionskontrollen. Denna process garanterar att Murrelektroniks kontakter fungerar - 100%!
Fyll i följande formulär för att komma in i vårt nedladdningsområde.