Network technology av Murrelektronik | Murrelektronik

Network technology av Murrelektronik

Styr datan i rätt riktning

Ladda ner white paper

Industriella kommunikationsnätverk är ryggraden i digitaliseringen

Maskiner och system kommunicerar mer och mer med varandra och deras nätverk fungerar som en livlina för dataflöden. Framgångsrik digitalisering kan därför endast garanteras med kraftfull och pålitlig nätverksteknik. Är kommunikationsnäten tillräckligt starka för allt mer flexibla applikationer? Vilka är kraven för ett funktionellt tillförlitligt nätverk för klassiska och / eller digitala krav? Redo för morgondagens datakommunikation?

Utformningen, planeringen och implementeringen av industriella kommunikationsnät kräver djupgående kunskaper om automatiseringsteknik och tar hänsyn till de viktigaste kraven för nätverksdata - tillförlitlighet, öppenhet och flexibilitet.

Murrelektronik är medveten om att det inte bara handlar om komponenterna, som täcker alla krav från solid grundfunktionalitet till en enorm mängd funktioner. Det är mycket viktigare som partner att ge beslutshjälpmedel och tips som optimerar dataflödet i ledningarna och också minskar installationens komplexitet.

För att se industriella nätverk som helhet delar Murrelektronik kunskapen i anslutande maskiner, men också "know-where" där komponenter kan placeras på ett förnuftigt sätt - inklusive praktiska detaljer och aspekter som ger kunden mervärde för en lämplig lösning Understryknin

System Networking vs. Required Networking

Dagens produktionsanläggningar måste vara flexibla och lätta att byta. Som ett resultat är utformningen av nätverkstopologin nyckeln till att säkerställa datarelaterad funktionell tillförlitlighet hos maskiner och system och för att säkerställa att den är i linje med nuvarande krav. Det är också viktigt att kontrollera konceptet för överflödiga anslutningar genom kontinuerlig segmentering och obegränsad åtkomst till högre nätverk.

Industriella nätverk utformas så att de är öppna, flexibla och lämpliga för applikationen: Det är just därför som enskilda faktorer bestämmer rätt nätverkstopologi och användare känner till kärnfunktionerna liksom andra faktorer som påverkar nätverk. Dessa inkluderar till exempel digital hållbarhet och nätverksdiagnostik för mer nätverksstabilitet.

Switches are the captain of your network

Intelligenta infrastrukturkomponenter - switchar - läser inkommande data och vidarebefordrar dem till porten med aktuell mottagare. Nätverkets prestanda beror på omkopplarnas prestanda och komponenter / deltagare, beroende på detta görs valet mellan unmanaged eller managed switchar.

Unmanaged switchar förser Ethernet-enheter med nätverksanslutningar så att de kan kommunicera med varandra. Som deltagare lägger de till ytterligare portar i nätverket, erbjuder varken intelligenta funktioner eller kan de styra nätverkstrafik. I industriella miljöer används ofta unmanaged switchar i små nätverk.

Managed switchar erbjuder å andra sidan omfattande möjligheter för port- och enhetskonfiguration. De övertar viktiga funktioner för felanalys, nätverksdiagnostik och redundansmekanismer. Dessa switchar optimerar dataöverföring, men ökar konfigurationsarbetet och därmed de totala kostnaderna. Men deras användning i topologin i ett nätverk erbjuder fördelar som ger mer kontroll i nätverket, till exempel med fjärråtkomst.

All eyes on industrial networks!

De sex scenarierna nedan visar HUR och VAR de rätta switchar kan förbättra ett industriellt nätverk. I dessa exempel visar Murrelektronik hur hantering av datatrafik med switchar erbjuder möjligheter att använda rätt teknik för att hitta rätt lösning till rätt pris.

Genom att titta på faktorer som decentralisering och genom att använda en komplett systemstrategi, för vilken Murrelektronik erbjuder individualiserade alternativ, kan ett företags kunskap om maskinanslutningar växa tillsammans med deras nätverkseffektivitet. Optimera dina industriella nätverk - med anpassad installationsteknik!

Fall 1: Topologikontroll och optimerat dataflöde

Före

Utgångspunkten är switchar i apparatskåpet, vars ledningar går långt (flera 50 m) ut i fält och leder ofta till samma punkt. I decentraliserade apparatskåp leder detta till enorma platsproblem och en förvirrande mängd kablar.

eller

Genom att placera en annan switch i ett andra, decentraliserat kontrollskåp kan installationen bli mycket enklare och mer transparent.

Efter

En decentraliserad switch är som kapten i fält med endast en ledning från apparatskåpetskåpet, som sedan följs av en stjärntopologi i fält.

Ersätta den andra switchen med en IP67 switch.

Fördelar

Lägre kostnad eftersom du använder färre kablar och överför styrskåpet till fältet, minskad installationstid, platsbesparing, lättare att felsöka (vid kabelbrott mellan styrskåp och modul), viktbesparing.

Application

Logistikcenter, produktionslinjer (automotive), stora robotapplikationer, pressar, målerieanläggning, kransystem, F&B, AGV:er

Conclusion

Mer modern maskin-/systeminstallation med enklare kabeldragning och kostnadsoptimering.

Back to the Overview

Fall 2: Byt från Profibus till ProfiNET

Före

Att använda klassisk Profibus teknik har nackdelen att Profibus inte längre stöds fullt ut och att den bara fungerar i linjetopologi. Dessutom kan användningen av långa fältbusskablar orsaka omfattande felsökning inom bussnätet. Ytterligare nackdelar inkluderar nödvändiga avslutningsmotstånd (vilket kan vara en frekvent felkälla), brist på integrerade IT-tjänster och adressering via DIP-brytare.

Efter

ProfiNet är en öppen topologi som stöder olika strukturer (stjärn- / träd- / etc.). ProfiNet bygger på en industriell ethernet standard för dataöverföring och möjliggör inte bara anslutning på fältnivå utan säkerställer också en kombination med industriella IT-funktioner.
Dessutom stöds ProfiNET av nuvarande standarder, vidareutvecklad och förkortad installation och driftstopp genom automatisk topologihantering. ProfiNET-enheter kan enkelt integreras i topologin utan några konfigurationssteg och programmeras automatiskt av styrenheten. PROFNET-enheter kan bytas ut eller installeras utan verktyg eller programmeringskunskap.

Fördelar

Mycket flexibilitet i systemstrukturen, öppenhet och flexibilitet hos den framtidssäkra ProfiNET-standarden, hög datahastighet, utökad diagnos, TSN-perspektiv.

Applications

Alla branscher som använder Profibus; robotar med verktygsväxlaree, fordonslinjer, maskinbyggnation, verktygsmaskiner.

Conclusion

Smarta nätverk använder det senaste ProfiNet protokollet för konfiguration, underhåll och felsökning. Byte av gamla Profibus-system utan support och uppdateringar.

Back to the Overview

Fall 3: Gå från unmanaged switchar till managed switchar

Före

Unmanaged switchar är installerade som garanterar snabb och enkel idrifttagning. Denna konfiguration kräver ingen programmering eller anpassning.

Efter

Att gå över  till managed switchar erbjuder switchkonfiguration med fler funktioner och diagnostik möjligheter. Managed switchar fungerar som ledare/guider för datatrafiken och gör det möjligt att använda konfigurationsverktyg som TIA Portal. Managed switchar har fjärrunderhållsfunktioner och kan konfigureras automatiskt i topologin av styrningen.

Fördelar

Systeminformation möjliggör analys och funktionell expansion medan fjärrunderhåll öppnar upp nya servicepotentialer. Managed switchar kan också vara diagnostik hjälpmedel. Systemet är inte överbelastat med för många unmanaged switchar. Konfigurationer kan enkelt kopieras och implementeras på andra managed switchar. Med ProfiNet-hanterade switchar övertas adressering och konfiguration automatiskt av styrenheten under uppstart - ProfiNet-managed switchar kräver inte konfiguration direkt/på plats så installationskostnaderna är lägre.

Applications

Verktygskonstruktion, maskinteknik, transportbanor, mobila maskiner, robotapplikationer, F&B ... även funktioner som fjärrunderhåll av maskiner, tillståndsövervakning, planerat underhåll

Conclusion

Medan managed switchar har en högre investeringskostnad tillåter de ett industriellt Ethernet-nätverk att fungera optimalt med smidig datatrafik. Applikationsdata säkerställer diagnostik. Planerad topologianalys, schemalagt fjärrunderhåll och inbyggda felsökningsfunktioner sparar tid och pengar, speciellt vid oplanerade stilleståndstider.

Back to the Overview

Fall 4: Eftermontering/utbyggnad

Före

Modernisering/omarbetning av en maskin medför utmaningar eftersom ytterligare komponenter och I/O portar tillkommer.

Efter

Lämplig konceptrådgivning garanterar optimalt nätverk av befintliga maskiner med nya krav. Redundanta system är möjliga i maskinanslutningen. Anslutningsprocessen kan också standardiseras, vilket gör installationen av maskinerna enklare."

Fördelar

Maskiner uppdateras på lämpligt sätt för att säkerställa att databehov matchar kundernas förväntningar och budgetar. Detta kan inkludera en (om) beställning av installationstekniken och både kostnadsnytta och systemanalys.

Applications

Eftermontering av maskiner genom teknikförnyelse och/eller avveckling inom vilken bransch som helst

Conclusion

Lämpligt nätverk moderniserar maskiner och datainsamling inom den befintliga produktionsmiljön.

Back to the Overview

Fall 5: Anslutning för nya maskiner

Före

Du håller på att ändra din maskinanslutning från klassiska, välbekanta metoder till nuvarande teknik och standarder, men du vill inte missa möjligheten att titta på alternativa lösningar och innovationer.

Efter

Efter ett systemkonsultation för nätverk finns det mer förståelse och variation i valet av teknik / plattform inklusive valfrihet för andra funktioner som dataanalys och felsökning.

Fördelar

Maskintillverkaren har en hanterbar och strategiskt utformad installationsteknik för maskinerna. En repetitionsprincip för nya projekt har potential och egen idrifttagning med moduluppkoppling ökar kompetensen.

Applications

Nya maskiner kan byggas för alla områden.

Conclusion

Kostnadsreducering, ökad kunskap inom maskinanslutning och högre effektivitet i egen lösning - allt är möjligt.

Back to the Overview

Fall 6: Central och decentraliserat nätverkstruktur (IP20 eller IP67)

Före

Standarden är att integrera IP20 switch i kontrollskåpet. Om en decentraliserad version krävs är ett externt styrskåp utrustat med en IP20 switch.

Efter

Decentraliserade switchar med lämplig IP-klassificering installeras vid processen för att föra nätverk och IO-utrustning till fältet. Detta minskar avsevärt utrymme, ledningar och installationskostnader.

Fördelar

Effektivisering av Industrial Ethernet-infrastrukturen och därmed sammanhängande minskning av ledningsansträngning och kostnadsresultat medför totala besparingar för installationen. Topologier blir enklare och tydligare och möjliggör snabbare idrifttagningstider.

Applications

Logistik, produktionslinjer, stora anläggningar (förpackningar, målarbutiker, kranar), automatiserade guidade fordon, klassisk maskinteknik

Conclusion

Decentraliserade, kostnadsoptimerade maskinanslutningar efter behov.

Back to the Overview

Ladda ner white paper

Fyll i följande formulär för att komma åt vårt nedladdningsområde.

Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält
Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...