Murrelektroniks MVK Fusion fältbussmodul skapar möjligheten att standardisera den modulära processen med en-modulstrategi.
PROFINET/PROFIsafe modulen förenar tre grundläggande funktioner för installationsteknik:
Standard digitala sensorer och ställdon
Digitala säkerhetssensorer och ställdon
IO-Link
Denna kombination är ny och innovativ. Det gör att unika och banbrytande automatiseringskoncept kan realiseras. Installationen blir enklare och snabbare.
MVK Fusion förenklar komplexa konfigurationer eftersom de kan göras helt av programmeringsverktyg i säkerhetskontrollsystemet. Programvaruutvecklare och elingenjörer behöver inte längre djupgående kunskap om andra tillverkares verktyg och manualer.
MVK Fusion gör det möjligt att ha färre fältbussmoduler per enhet. Vissa applikationer kräver en enda modul. Detta öppnar upp nya möjligheter för många automatiseringsapplikationer!
Det som gör MVK Fusion fältbussmodulen säkra är dess variation. Den kombinerar tre grundläggande funktioner: vanliga digitala sensorer och ställdon, säkra digitala sensorer och ställdon och IO-Link. MVK Fusion förenklar installationen genom att minimera antalet moduler som krävs.
MVK Fusion integrerar alla säkerhetsaspekter i en modul: med tre säkra-, tvåkanalsingångar, en säkerhetsutgång med två säkra utgångar och en klass B IO-Link-port med säker avstängning. MVK Fusion låter er uppnå höga säkerhetsstandarder som skyddar både människa och maskin.
MVK Fusion gör konfigurering av säkerhetssensorer och ställdon extremt enkelt: välj säkerhetsfunktionen i säkra programmeringsverktyget, och med några få musklick kan ni konfigurera utan behov av ytterligare tillverkarspecifik programvara.
MVK Fusion är utmärkt för applikationer med hög effekt när tillförlitligheten inte kan äventyras. MVK Fusion är lämplig för Conformance Class C (IRT), Shared Device och Netload Class III-applikationer.
Med vår fältbussmodul MVK Fusion utvecklar vi standardiseringen av modulära processer för användare. Detta gör det möjligt att förverkliga nya och banbrytande koncept för automationsindustrin.