Teknik förändras, vi förändras. Ibland snabbt, ibland långsamt, men kontinuerligt. Den digitala omvandlingen är här och har redan påverkat människor över hela världen. Det har öppnat för många möjligheter och har också medfört nya utmaningar.
När det gäller teknikövergångar har Murrelektronik alltid varit tänkt ledare. Vi har varit där från början när nya trender etablerade sig som standard. Vår strategi drivs av en enda fråga: Hur kan våra kunder dra nytta av denna nya teknik?
IO-Link är den enda internationella standarden som ansluter sensorer och ställdon oavsett fältbussprotokoll. Utvecklingen av denna beprövade anslutningsteknik är ett viktigt steg mot att ersätta enkla sensorer och ställdon med smarta enheter.
För Murrelektronik är Internet of Things helt enkelt ett nytt sätt att överföra data från smarta enheter till molnet. Denna process är oberoende av styrenheten och är nödvändig för att överföra data till ett system på högre nivå.
.... representerar övergången från traditionella, stängda bussystem till öppna, Ethernet-baserade system. PROFINET-standarden möjliggör hög prestanda, enastående funktionalitet och enkel service med minimalt monteringsarbete.
Fram till nu krävdes en andra styrenhet för att utforma ett säkerhetssystem i er maskin eller ert system. Den användes för att ansluta säkerhetssensorerna till styrsystemet och stänga pålitligt av ställdonen oberoende av alla andra enheter.
En trend växer fram modulär design i den elektriska installationen av maskiner och anläggningar. Vi stödjer denna trend och erbjuder tillverkaroberoende och systemoberoende förmonterade, konfigurerad maskinelement. Ni kan integrera dessa i ert automatiseringskoncept som standardkomponenter. Detta möjliggör förenklad design och minskar antalet enskilda komponenter i era maskiner och system.
Vi är här för att hjälpa er med stora och småskaliga jobb. Från en genomgång på plats till att skapa omfattande tekniska och ekonomiska koncept och till och med definiera tillgängligt material. När ni implementerar den optimala lösningen hjälper vi er med tekniska planer, elektronisk kataloginformation och till och med idrifttagning. Och vi är alltid bara ett telefonsamtal bort, även för kundservice när produkterna har levererats och inbyggts i systemet. Vi har över 40 års branscherfarenhet och det är därför vi kommer att kunna ta er till nästa nivå!