Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Eco-Rail-2 nätaggregaten erbjuder tillverkare av maskiner och styrskåp möjlighet att leverera kraft till sina kunder flexibelt och ekonomiskt. Dessa nätaggregat ger grundläggande funktioner och hjälper till att övervaka de totala kostnaderna i styrskåpet.
Tillgängligt i olika storlekar
Eco-Rail-2-serien finns i fem varianter i med strömstyrka från 1,3 till 20 A. Utgångsspänningen för enheterna kan ställas in från 23 till 28 V för att leverera den erforderliga spänningen till lasten oavsett längden på anslutningskabeln. Genom att ansluta två nätaggregat i serie kan utgångsspänningen ökas till 48 V.