Det avgörande steget mot framtiden
Digitalisering är oundviklig. Både vårt samhälle och industri riktar sig mot att vara moderna och digitaliserade. Vad betyder detta för tillverkningsindustrin? För automationsbranschen? Kommer vi att känna igen vår verksamhet om tio år?
Murrelektronik kan inte förutse vad som kommer att hända i framtiden. Men det vi vet är att utan decentralisering blir vägen till digitalisering lång och krokig. Decentralisering är det första steget mot digitalisering och med den kommer transformationen av automationsbranschen att lyckas. Digitalisering kommer att förenkla industrin.
Vi har fokuserat på decentralisering i flera år. Som specialister på systemlösningar har vi själva utvecklat den hårdvara som krävs (fältbussmoduler, switchar, strömförsörjning, IO-Link, kablar och kontakter) för den digitala transformationen och vi har till och med en stark mjukvarubakgrund för att skapa en digital tvilling. Så vi kan förena den verkliga världen och den digitala världen i en omfattande automationsportfölj. Vi utmanar automatiseringens natur varje dag, vidareutvecklar den, driver den framåt och påskyndar den digitala transformationen för våra kunder.
Vi drar nytta av vårt DNA – vår öppenhet för teknik och gränssnitt. Vi stödjer alla gränssnitt och protokoll, är öppna för kommande nya standarder och teknologier och driver deras utveckling i relevanta kommittéer och konsortier. Vår IO-Link-portfölj är ett bevis på detta, liksom vårt Vario-X-automationssystem.
Hos Murrelektronik går produkter och lösningar hand i hand. Endast genom intelligent integration i ett övergripande system blir en produkt en lösning. Det är därför vi utvecklar våra produkter för att möta våra kunders utmaningar. För oss är detta en del av vårt löfte att leverera den bästa lösningen. Detta har drivit oss att skapa en heltäckande portfölj för att driva vår kunds omvandling till decentralisering. En stark lösning – från en enda källa. Låt oss presentera några av höjdpunkterna:
IO-Link står för plug-and-play installation inom automationsteknik. Särskilt mot bakgrund av alltmer komplexa produktionsprocesser och anläggningar där alltmer data samlas in. Kommunikationsstandarden skapar maximal transparens från enhetsnivå till molnet. Vi har just utökat vår IO-Link-portfölj med IP67 fältbussmodulerna "MVK Pro" och "IMPACT67 Pro". Dessa nya masters är tillgängliga för PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT. De har åtta klass A/B-masterportar samt två L-kodade M12-kontakter för spänningsmatning.
Kameror för industriell bildbehandling är ett måste när det kommer till Industry 4.0 eller AI of Things. Visionssystem blir allt viktigare inom industriell tillverkning och logistik. Vi har ett koncept för decentraliserade installationslösningar för industriell bildbehandling och är en stark partner när det kommer till strömförsörjning samt signal- och datahantering för smart nätverkande av kamerateknik i industriella tillverkningsprocesser eller inom logistik: decentraliserad och applicerad direkt i maskinmiljön.
Allt i ett. Vårt flerfaldigt prisbelönta Vario-X decentraliserade automationssystem gör styrskåpet helt överflödigt och är det avgörande steget mot digital transformation. Detta modulära och mycket flexibla automationssystem decentraliserar alla automationsfunktioner för första gången – inga styrskåp behövs. Vario-X tar med enhetsteknologi direkt in i maskinmiljön och säkerställer tillförlitlig effekt-, signal- och datahantering under integrationen av decentraliserade servodrivningar. Systemet är så innovativt att det har vunnit två prestigefyllda priser direkt.
Maskiner och anläggningar behöver kontakter som är pålitliga & lätta att installera. Enkla lösningar för att föra kraft till maskiner och system efterfrågas. Våra standardiserade MQ15-kontakter uppfyller detta krav. Deras verktygsfria snabbkoppling gör dem enkla att installera. De är vatten- och dammtäta och är idealiska för anslutning av asynkron- och trefasmotorer. Den höga strömöverföringen (upp till 16A kontinuerlig belastning) vid en spänning på upp till 600V AC öppnar dem för ett brett spektrum av applikationer.
Tillverkningsindustrin och maskinbyggarna har fyra stora utmaningar: Digital transformation, önskan om bättre designade och konstruerade produkter, behovet av ökad produktions- och installationseffektivitet samt hållbarhet. Decentraliserad automationsteknik hjälper till att lösa dem!
Murrelektroniks digitala tvilling placerar dig mitt ibland allt utan att behöva vara där. Den digitala 1:1-bilden innehåller alla funktioner och konfigurationer för den ursprungliga maskinen eller anläggningen – samma kontrollmodell körs på den virtuella modellen precis som den gör på den verkliga maskinen. Maskinen kan placeras i produktionshallen via virtual reality (VR).
Den digitala tvillingen ger ett viktigt bidrag när det gäller tillståndsövervakning och för att förutse underhållsbehov. Med användningen av artificiell intelligens, i kombination med den digitala tvillingen, blir allt enklare: om data läses in i motsvarande mjukvara och analysverktyg kan avvikelser i processen upptäckas och lösningar för att åtgärda dem kan initieras i ett tidigt stadie. Långsiktig dataanalys låter dig också bestämma energieffektiviteten för en konfiguration samtidigt som simuleringar av olika processförändringar kan ge information om potentiella besparingsmöjligheter.
Drift via appar, röststyrda assistenter och geststyrning har blivit en del av vår vardag tack vare smartphones & smartwatches. Så varför skulle inte maskiner också styras och driftsättas via app? De är effektiva verktyg för att förkorta driftsättningstiderna och gör arbetet för installatörer och operatörer mycket enklare. Konfiguration i stället för programmering är målet. Genom att arbeta på detta sätt behåller företag sin handlingsförmåga trots bristen på arbetskraft med rätt kompetens.
Som installationsspecialist vet Murrelektronik hur enorma besparingsmöjligheter kan utnyttjas och installationsfel undvikas genom att ta hänsyn till hela systemet under installationen. Det är därför vi alltid ser vägen till digital transformation som en tandem av både decentralisering och ett effektivt installationskoncept.
You'd rather talk to people than digital twins? To be honest, so would we. Fill out the form below and a real, live person will be in touch soon.