Decentraliserad, flexibel, protokolloberoende
Cube67 är ett modulärt fältbuss system designat för decentraliserade installationskoncept. Dess flexibilitet gör det enkelt att ta fram rätt lösning för alla applikationer.
Kännetecken för Cube67 är: hög funktionalitet, M12- alt. M8 anslutningar, en robust och kompakt design, inkapslade moduler, multifunktionella in-/ utgångar och med moduler i kapslingsklasser från IP20 till IP69K. Modulerna installeras I den direkta närheten till sensorerna och ställdonen. En systemkabel ansluter modulerna till bussnoden, den överför både data och kraft. Omfattande diagnostik gör det enkelt att lösa problem om de uppstår. Antalet anslutningsplintar i apparatskåpet reduceras med ett distribuerat tillvägagångsätt, det frigör utrymme.
Installationer med Cube67 erbjuder ett värdefullt TCO för maskinens hela livscykel: enkel konstruktion, snabb montering av maskinen, enkel driftsättning och maximal systemtillgänglighet för effektiv drift.
Bussnoden är det centrala gränssnittet mellan Cube67 systemet och kontrollnivån på högre nivå. Det förser systemet och alla anslutna sensorer och ställdon med energi och övervakar strömmen med en integrerad strömövervakning (Mico).
Installationskonceptet förblir detsamma oavsett PLC och protokoll. Byt helt enkelt bussnoden till det valda protokollet. Murrelektronik erbjuder bussnoder för alla vanliga fältbussystem.
En systemkabel ansluter I/O-modulerna till bussnoden. Denna överför både data och kraft - vilket reducerar ert installationsarbete med upp till 50%.
Det stora utbudet av I/O-moduler (digital, analog och funktions-) hjälper till att skapa flexibla och effektiva installationer.
Med Cube20 integreras I/O-signaler från passiva kopplingsboxar och terminalmoduler (IP20) i Cube-installationen på ett decentraliserat och ekonomiskt sätt.
Cube systemet kombinerar apparatskåpssintallationer (IP20) med fältinstallationer (IP67) på ett enkelt sätt.
Cube67 är ett decentraliserat och modulärt expanderbart fältbuss I/O-system för IP67-applikationer. Det möjliggör kundorienterade installationskoncept, optimalt anpassade till applikationen, med moduler i omedelbar närhet av processen. En systemkabel förbinder I/O modulerna med bussnoden och överför både data och kraft.
Cube20 är ett utbyggbart modulärt fältbuss I/O-system för apparatskåp. Den kan drivas som en fristående enhet eller med en Cube67. Cube20 är speciellt utformad för kraven på moderna apparatskåp. Höga kostnader på grund av hantering av många enskilda komponenter kan reduceras till ett minimum med Cube20.
Systemlösningar - anpassade till era applikationer
Machine Option Management (MOM) gör att olika cube67 moduler kan slås på eller av via styrningen under drift. Detta är grunden för modulär maskin parametrering, enkla verktygsbyten, standardmaskiner med olika I/O-expansionsnivåer, valfria maskintillbehör eller sekventiell driftsättning. MOM minskar projektplanerings- och dokumentationsarbetet och erbjuder en unik systemflexibilitet.