Maximala resultat
Lönsamhet beror på tillgänglighet! Och maskiner och system är inget undantag. De måste prestera som bäst för att uppnå maximala resultat. Genom att säkerställa hög tillförlitlighet och planeringsförmåga kan företag få de bästa ekonomiska fördelarna i produktion.
Minskar stilleståndstider
Det är därför det är absolut nödvändigt att minska stilleståndstiderna, både planerade och oplanerade. Ingenjörsteam gör ofta detta genom att schemalägga underhåll och skapa ett diagnostiksystem som gör att de kan reagera så snabbt som möjligt på plötsliga maskinfel.
Diagnostiksystem består av omfattande funktioner och innehåller en användbar datainfrastruktur. De krävs vanligtvis för att ge en realtidsöversikt över maskinernas och systemens status. Idag erbjuder moderna maskiner och system en överväldigande mängd diagnostik, process eller till och med parameterdata! Avancerad sensorteknik registrerar ett stort antal mätvärden. I framtiden kommer installationer baserade på Industrial Ethernet att inkludera diagnostisk data som en del av en förutsägbar underhållsstrategi. Detta gör det möjligt för ingenjörer och underhållsoperatörer att reagera så snart ett planerat serviceintervall uppstår.
Diagnostikutmaningen
Rätt data måste vara tillgänglig vid rätt tidpunkt i rätt format för rätt person, oavsett var de är i världen.
Enkelt uttryckt: informationshantering vinner!
Men hur ser detta ut i den verkliga världen?
Planerings och driftsättningsfaser försummar ofta det aktiva diagnossystemet. Andra saker är viktigare på kort sikt och leveransdatum närmar sig snabbt. Alla är överens om att diagnostisk funktioner ska programmeras, men i praktiken är de ofta en tillsyn eftersom de måste utvecklas individuellt för varje buss eller Industrial Ethernet protokoll, vilket gör implementeringen ännu svårare. Detta blir vanligtvis klart när det första felet inträffar och sökandet efter källan blir en oändlig jakt.
Därför uppfann vi Cube67 Diagnostic Gateway - modulärt, flexibelt och prisbelönt. Det gör det möjligt att implementera flexibla diagnossystem enkelt, tillgängliga i alla webbläsare och oberoende av bussystemet!
Diagnostik på enkelt sätt - Cube67 diagnostic gateway
Murrelektroniks Cube fältbussystem erbjuder omfattande diagnostisk alternativ. En ny diagnostisk gateway tillåter Plug & Play åtkomst till data via ett Ethernet gränssnitt. Denna lösning är enkel att implementera, ger tydliga instruktioner vid fel och möjliggör maximal tillgänglighet för maskiner.
Uppdragsingenjörer använder diagnostic gateway för att undersöka Cube systemets topologi och upptäcka installationsfel i ett tidigt skede.
Servicepersonalen på maskinen eller systembyggaren identifierar snabbt fel genom att tillfälligt integrera diagnostic gateway. Dessutom är detta system en perfekt lösning för godkännande av maskiner. Permanent integration är också ett utmärkt sätt att styra, till exempel elektriker, i fältet via fjärråtkomst.
- Operatören av en maskin eller ett system som implementerar den diagnostic gateway permanent kan reagera på potentiella problem i ett tidigt skede. I bästa fall har instruktioner för felsökning redan implementerats, så att installatören kan ta med sig den erforderliga reservdelen när han kommer för reparation.
Ladda ner Whitepaper
Fyll i formuläret så får ni tillgång till nedladdningsområdet.